Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
S3i
Balustrade und Handlauf
Schwarze Balustrade
Schwarze Abdeckkappe für Pfostenfuß
S3i
Balustrade und Handlauf
Schwarze Balustrade
Schwarze Abdeckkappe für Pfostenfuß
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54R5L4Y98
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
Vorschaubild
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
Name
NAME
Optionen
OPTIONS
Rohrdurchmesser (mm)
TUBE_DIAMETER_MM_
Sockel-Durchmesser(mm)
BASE_DIAMETER_MM_
Oberfläche
FINISH
AISI-Sorte
AISI_GRADE
Code
CODE
1
54R5L4Y98
Schwarze Abdeckkappe für Pfostenfuß
Abdeckkappe
42.4
104.8
Schwarz pulverbeschichtet
304
1804-236-CB
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
S3i
- Schwarze Abdeckkappe für Pfostenfuß
Bestellnummer
54R5L4Y98
Letzte Änderung
03.10.2025 07:22:01
Einheit
Schlagworte
Abdeckkappe
Balustrade
Handlauf
Pfostenfuß
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften